AVQML, PN 25, DN 20, Virtaama [m3/h]: 1.25, Ulkokierre, G 1 A, Asennusversio: vapaa
003L3617
AVQML, PN 25, DN 20, 4.7, External Thread
003L3617
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | vapaa |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD saatavilla | Yes |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Isku [mm] | 4.00 mm |
| Käyttökohde | Kaukolämpö |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kuvaus | AVQML, PN 25, DN 20, 4.7, External Thread |
| Läpimitta [mm] | 20 mm |
| Liitostyypit | Ulkokierre |
| Material Description | AVQML PN25 20/4,7 ext.thr |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 8.00 bar |
| Paineluokka | PN 25 |
| Painesäädin | Ei |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 25 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| SCIP-asiakirjan nro | 595c68b9-c7e1-4491-acdd-4fb992ac756f |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | AVQML |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sisältää paristot | No |
| Toimilaitteen kalvomateriaali | EPDM |
| Toiminta | Virtaussäädin integroidulla säätöventtiilillä |
| Tuoteryhmä | Paine- ja virtaussäätimet |
| Tuotetyyppi | AVQML |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 30 % |
| Venttiili-istukan materiaali | DZR brass |
| Venttiilikartion materiaali, CV | PPSU |
| Venttiilin koko | DN 20 |
| Venttiilirungon materiaali | DZR-messinki |
| Virtaama [m3/h] | 1.25 m³/h |
| Virtaama [m3/h] [Maks.] | 1.25 m³/h |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 110 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Virtausrajoitin *: | Kyllä |
| Virtaussäädin | Kyllä |
| Vuotonopeus [% Kvs] | 0.01 |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Yhdekoko | G 1 A |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.711 Kilogram |
| Nettopaino | 0.654 Kilogram |
| Määrä | 1.013 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162792308 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |