Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 50, Virtaama [m3/h]: 0.8 - 14, Laippa

003H7090

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kavitointikerroin 100 %0.34
Kavitointikerroin 25 %0.58
Kavitointikerroin 50 %0.52
Kavitointikerroin 75 %0.50
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kvs-arvot (m³/h)25.00 m³/h
Läpimitta [mm]50 mm
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionAVQM-WE PN25 50/25/0,2 fla flow/ret
Ominaisuudet
Arvo
PaineluokkaPN 25
Product line08
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiAVQM-W
Venttiilin kokoDN 50
Virtaama [m3/h]14.00 m³/h
Virtaama [m3/h] [Maks.]14.00 m³/h
Virtaama [m3/h] [Min.]0.80 m³/h
Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar]0.20 bar

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino14 Kilogram
Nettopaino13.82 Kilogram
Määrä25.392 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5710104094014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm