Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 32, Virtaama [m3/h]: 0.4 - 10, Laippa

003H7088

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kavitointikerroin 100 %0.38
Kavitointikerroin 25 %0.64
Kavitointikerroin 50 %0.57
Kavitointikerroin 75 %0.55
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kvs-arvot (m³/h)12.50 m³/h
Läpimitta [mm]32 mm
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionAVQM-WE PN25 32/12,5/0,2 fla flow/ret
Ominaisuudet
Arvo
PaineluokkaPN 25
Product line08
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiAVQM-W
Venttiilin kokoDN 32
Virtaama [m3/h]10.00 m³/h
Virtaama [m3/h] [Maks.]10.00 m³/h
Virtaama [m3/h] [Min.]0.40 m³/h
Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar]0.20 bar

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino10.088 Kilogram
Nettopaino10.088 Kilogram
Määrä18.15 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5710104093994
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm