Danfoss logo

AVQM-W, PN 25, DN 25, Virtaama [m3/h]: 0.2 - 4.5

003H7083

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kavitointikerroin 100 %0.38
Kavitointikerroin 25 %0.64
Kavitointikerroin 50 %0.57
Kavitointikerroin 75 %0.55
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Läpimitta [mm]25 mm
Material DescriptionAVQM-WE PN25 25/8/0,2 THREAD FLOW/RET
Ominaisuudet
Arvo
PaineluokkaPN 25
Product line08
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiAVQM-W
Venttiilin kokoDN 25
Virtaama [m3/h]4.50 m³/h
Virtaama [m3/h] [Maks.]4.50 m³/h
Virtaama [m3/h] [Min.]0.20 m³/h

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.129 Kilogram
Nettopaino3.129 Kilogram
Määrä9.562 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5710104093949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm