Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 20, Virtaama [m3/h]: 0.16 - 3.5

003H7082

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kavitointikerroin 100 %0.41
Kavitointikerroin 25 %0.69
Kavitointikerroin 50 %0.62
Kavitointikerroin 75 %0.60
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Läpimitta [mm]20 mm
Material DescriptionAVQM-WE PN25 20/6,3/0,2 thread flow/ret
Ominaisuudet
Arvo
PaineluokkaPN 25
Product line08
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiAVQM-W
Venttiilin kokoDN 20
Virtaama [m3/h]3.50 m³/h
Virtaama [m3/h] [Maks.]3.50 m³/h
Virtaama [m3/h] [Min.]0.16 m³/h

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.984 Kilogram
Nettopaino2.984 Kilogram
Määrä9.938 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5710104093932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm