Danfoss logo
Render - AVQM -  003H6753, 003H6754, 003H6755

AVQM, PN 25, DN 40, Virtaama [m3/h]: 0.8 - 10.5, Ulkokierre, G 2 A, Asennusversio: vapaa

003H6754

AVQM PN25 40/16 /0,2 kierre, meno/paluu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Isku [mm]10.00 mm
Karan asentoNormaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin0.60
Kavitointikerroin 100 %0.34
Kavitointikerroin 25 %0.58
Kavitointikerroin 50 %0.52
Kavitointikerroin 75 %0.50
KäyttökohdeKaukolämpö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAVQM PN25 40/16 /0,2 kierre, meno/paluu
Kvs-arvot (m³/h)16.00 m³/h
Läpimitta [mm]40 mm
LiitostyypitUlkokierre
Material DescriptionAVQM DN 40 kvs 16 PN 25
Paine-eroalue [bar] [Maks.]16.00 bar
Paineenalennusjärjestelmän säätöventtiilin sisäosaMäntä
PaineluokkaPN 25
PainesäädinEi
PN, vaihtoehtoinen, VSP16
Product line08
Rakennepaine [bar]25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
SCIP-asiakirjan nrod9574d55-4254-4994-8a66-d437973ce58c
Ominaisuudet
Arvo
Setting TypeNone
Sisältää paristotNo
Tiivistemateriaali, CVEPDM
Tiivistemateriaali, DPEPDM
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM
ToimintaVirtaussäädin integroidulla säätöventtiilillä
Toiminto, VSP - PEi
Toiminto, VSP - QEi
Toiminto, VSP - TEi
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiAVQM
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4571
Venttiilikartion materiaali, CVSinkkikadon kestävä messinki CuZn36Pb2As
Venttiilikartion materiaali, DPSinkkikadon kestävä messinki CuZn36Pb2As
Venttiilin kokoDN 40
Venttiilirungon materiaaliPallografiittivalurauta EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Virtaama [m3/h]10.50 m³/h
Virtaama [m3/h] [Maks.]10.50 m³/h
Virtaama [m3/h] [Min.]0.80 m³/h
Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar]0.20 bar
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Kyllä
VirtaussäädinKyllä
Vuotonopeus [% Kvs]0.05
YhdekokoG 2 A

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino5.642 Kilogram
Nettopaino5.189 Kilogram
Määrä12.312 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421542750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm