Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve type AVQM with protection cap

AVQM, PN 25, DN 25, Virtaama [m3/h]: 0.2 - 4.5, Ulkokierre, G 1 1/4 A, Asennusversio: vapaa

003H6752

AVQM PN25 25/8 /0,2 kierre, meno/paluu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Isku [mm]7.00 mm
Karan asentoNormaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin0.60
Kavitointikerroin 100 %0.38
Kavitointikerroin 25 %0.64
Kavitointikerroin 50 %0.57
Kavitointikerroin 75 %0.55
KäyttökohdeKaukolämpö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAVQM PN25 25/8 /0,2 kierre, meno/paluu
Kvs-arvot (m³/h)8.00 m³/h
Läpimitta [mm]25 mm
LiitostyypitUlkokierre
Material DescriptionAVQM DN 25 kvs 8
Paine-eroalue [bar] [Maks.]20.00 bar
PaineluokkaPN 25
PainesäädinEi
PN, vaihtoehtoinen, VSP0
Product line08
Rakennepaine [bar]25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Setting TypeNone
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
Tiivistemateriaali, CVMetalli
Tiivistemateriaali, DPEPDM
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM
ToimintaVirtaussäädin integroidulla säätöventtiilillä
Toiminto, VSP - PEi
Toiminto, VSP - QEi
Toiminto, VSP - TEi
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiAVQM
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4571
Venttiilikartion materiaali, CVSinkkikadon kestävä messinki CuZn36Pb2As
Venttiilikartion materiaali, DPSinkkikadon kestävä messinki CuZn36Pb2As
Venttiilin kokoDN 25
Venttiilirungon materiaaliPunametalli CuSn5ZnPb (Rg5)
Virtaama [m3/h]4.50 m³/h
Virtaama [m3/h] [Maks.]4.50 m³/h
Virtaama [m3/h] [Min.]0.20 m³/h
Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar]0.20 bar
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Kyllä
VirtaussäädinKyllä
Vuotonopeus [% Kvs]0.02
YhdekokoG 1 1/4 A

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.07 Kilogram
Nettopaino3.06 Kilogram
Määrä9.829 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421542736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm