Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve AVQM / AMV 150

AVQM, PN 25, DN 15, Virtaama [m3/h]: 0.01 - 0.18, Ulkokierre, G 3/4 A, Asennusversio: vapaa

003H6746

AVQM PN25 15/0,4 /0,2 kierre, meno/paluu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Isku [mm]5.00 mm
Karan asentoNormaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin0.60
Kavitointikerroin 100 %0.41
Kavitointikerroin 25 %0.69
Kavitointikerroin 50 %0.62
Kavitointikerroin 75 %0.60
KäyttökohdeKaukolämpö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAVQM PN25 15/0,4 /0,2 kierre, meno/paluu
Kvs-arvot (m³/h)0.40 m³/h
Läpimitta [mm]15 mm
LiitostyypitUlkokierre
Material DescriptionAVQM PN25 15/0,4 /0,2 thread flow/ret
Paine-eroalue [bar] [Maks.]20.00 bar
PaineluokkaPN 25
PainesäädinEi
PN, vaihtoehtoinen, VSP0
Product line08
Rakennepaine [bar]25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Setting TypeNone
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
Tiivistemateriaali, CVMetalli
Tiivistemateriaali, DPEPDM
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM
ToimintaVirtaussäädin integroidulla säätöventtiilillä
Toiminto, VSP - PEi
Toiminto, VSP - QEi
Toiminto, VSP - TEi
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiAVQM
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4571
Venttiilikartion materiaali, CVSinkkikadon kestävä messinki CuZn36Pb2As
Venttiilikartion materiaali, DPSinkkikadon kestävä messinki CuZn36Pb2As
Venttiilin kokoDN 15
Venttiilirungon materiaaliPunametalli CuSn5ZnPb (Rg5)
Virtaama [m3/h]0.18 m³/h
Virtaama [m3/h] [Maks.]0.18 m³/h
Virtaama [m3/h] [Min.]0.01 m³/h
Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar]0.20 bar
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Kyllä
VirtaussäädinKyllä
Vuotonopeus [% Kvs]0.02
YhdekokoG 3/4 A

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.228 Kilogram
Nettopaino3.228 Kilogram
Määrä9.24 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421542675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm