AFQMP 2, PN 40, DN 250, 0.1 bar - 1 bar, Virtaama [m3/h]: 56 - 630, Laippa, Asennusversio: vapaa
003G5586
Pressure independent control valve
003G5586
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | vapaa |
| Aukkojen määrä | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Isku [mm] | 32.00 mm |
| Karan asento | Normaalisti avoin (NO) |
| Kavitointikerroin | 0.27 |
| Kavitointikerroin 100 % | 0.22 |
| Kavitointikerroin 25 % | 0.36 |
| Kavitointikerroin 50 % | 0.36 |
| Kavitointikerroin 75 % | 0.27 |
| Käyttökohde | Kaukolämpö ja jäähdytys |
| Käyttöpaine [bar] [Maks.] | 40 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Pressure independent control valve |
| Kvs-arvot (m³/h) | 800.00 m³/h |
| Läpimitta [mm] | 250 mm |
| Liitostyypit | Laippa |
| Material Description | AFQMP 2 PN40 250/800 /0,1-1 320cm2 orang |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Paine-eroasetus [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Paine-eroasetus [bar] [Min.] | 0.10 bar |
| Paineen asetusalue [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Paineen asetusalue [bar] [Min.] | 0.10 bar |
| Paineenalennusjärjestelmän säätöventtiilin sisäosa | Kammio |
| Paineluokka | PN 40 |
| Painesäädin | Ei |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 40 bar |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| Setting Type | Adjustable |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sisältää paristot | No |
| Tiivistemateriaali, CV | EPDM |
| Tiivistemateriaali, DP | EPDM |
| Toimilaitteen kalvomateriaali | EPDM (rullattava, kuituvahvistettu) |
| Toimilaitteen koko [cm2] | 320 cm² |
| Toiminta | Virtaussäädin integroidulla säätöventtiilillä |
| Toiminto, VSP - P | Ei |
| Toiminto, VSP - Q | Ei |
| Toiminto, VSP - T | Ei |
| Tuoteryhmä | Paine- ja virtaussäätimet |
| Tuotetyyppi | AFQMP 2 |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 30 % |
| Venttiili-istukan materiaali | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4021 |
| Venttiili-istukan materiaali, DP | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4021 |
| Venttiilikartion materiaali, CV | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4021 |
| Venttiilikartion materiaali, DP | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4021 |
| Venttiilin koko | DN 250 |
| Venttiilirungon materiaali | Valuteräs GP240GH (GS-C 25) |
| Virtaama [m3/h] | 630.00 m³/h |
| Virtaama [m3/h] [Maks.] | 630.00 m³/h |
| Virtaama [m3/h] [Min.] | 56.00 m³/h |
| Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar] | 1.00 bar |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Virtausrajoitin *: | Kyllä |
| Virtaussäädin | Kyllä |
| Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs] | 0.01 |
| Vuotonopeus [% Kvs] | 0.01 |
| Yhdekoko | DN 250 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 537 Kilogram |
| Nettopaino | 481 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 1376 Liter |
| EAN/UPC | 5715162398647 |