Danfoss logo
AFQMP 2 PN16 65/60 /0,1-0,7 160 cm2 blue flange flow/ret

AFQMP 2, PN 25, DN 100, 0.1 bar - 1 bar, Virtaama [m3/h]: 12 - 138, Laippa, Asennusversio: vapaa

003G5572

Pressure independent control valve

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Isku [mm]19.00 mm
Karan asentoNormaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin0.40
Kavitointikerroin 100 %0.35
Kavitointikerroin 25 %0.45
Kavitointikerroin 50 %0.45
Kavitointikerroin 75 %0.40
KäyttökohdeKaukolämpö ja jäähdytys
Käyttöpaine [bar] [Maks.]25 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausPressure independent control valve
Kvs-arvot (m³/h)160.00 m³/h
Läpimitta [mm]100 mm
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionAFQMP 2 PN25 100/320 /0,1-1 160 cm2 blue
Paine-eroalue [bar] [Maks.]15.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]1.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]0.10 bar
Paineen asetusalue [bar] [Maks.]1.00 bar
Paineen asetusalue [bar] [Min.]0.10 bar
Paineenalennusjärjestelmän säätöventtiilin sisäosaKammio
PaineluokkaPN 25
PainesäädinEi
PN, vaihtoehtoinen, VSP40
Product line08
Rakennepaine [bar]25 bar
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Setting TypeAdjustable
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
Tiivistemateriaali, CVEPDM
Tiivistemateriaali, DPEPDM
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM (rullattava, kuituvahvistettu)
Toimilaitteen koko [cm2]160 cm²
ToimintaVirtaussäädin integroidulla säätöventtiilillä
Toiminto, VSP - PEi
Toiminto, VSP - QEi
Toiminto, VSP - TEi
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiAFQMP 2
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiili-istukan materiaali, DPRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilikartion materiaali, CVRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilikartion materiaali, DPRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilin kokoDN 100
Venttiilirungon materiaaliPallografiittivalurauta EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Virtaama [m3/h]138.00 m³/h
Virtaama [m3/h] [Maks.]138.00 m³/h
Virtaama [m3/h] [Min.]12.00 m³/h
Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar]1.00 bar
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Kyllä
VirtaussäädinKyllä
Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs]0.01
Vuotonopeus [% Kvs]0.01
YhdekokoDN 100

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino102 Kilogram
Nettopaino77 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä637.44 Liter
EAN/UPC5714279064810