Danfoss logo
AFQMP 2 PN16 65/60 /0,1-0,7 160 cm2 blue flange flow/ret

AFQMP 2, PN 16, DN 125, 0.1 bar - 1 bar, Virtaama [m3/h]: 20 - 230, Laippa, Asennusversio: vapaa

003G5563

Pressure independent control valve

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Isku [mm]23.00 mm
Karan asentoNormaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin0.33
Kavitointikerroin 100 %0.30
Kavitointikerroin 25 %0.46
Kavitointikerroin 50 %0.46
Kavitointikerroin 75 %0.42
KäyttökohdeKaukolämpö ja jäähdytys
Käyttöpaine [bar] [Maks.]16 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausPressure independent control valve
Kvs-arvot (m³/h)250.00 m³/h
Läpimitta [mm]125 mm
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionAFQMP 2 PN16 125/250 /0,1-1,0 160 cm2 bl
Paine-eroalue [bar] [Maks.]15.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]1.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]0.10 bar
Paineen asetusalue [bar] [Maks.]1.00 bar
Paineen asetusalue [bar] [Min.]0.10 bar
Paineenalennusjärjestelmän säätöventtiilin sisäosaKammio
PaineluokkaPN 16
PainesäädinEi
PN, vaihtoehtoinen, VSP25
Product line08
Rakennepaine [bar]16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Ominaisuudet
Arvo
Setting TypeAdjustable
Sisältää paristotNo
Tiivistemateriaali, CVEPDM
Tiivistemateriaali, DPEPDM
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM (rullattava, kuituvahvistettu)
Toimilaitteen koko [cm2]160 cm²
ToimintaVirtaussäädin integroidulla säätöventtiilillä
Toiminto, VSP - PEi
Toiminto, VSP - QEi
Toiminto, VSP - TEi
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiAFQMP 2
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiili-istukan materiaali, DPRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilikartion materiaali, CVRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilikartion materiaali, DPRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilin kokoDN 125
Venttiilirungon materiaaliHarmaa valurauta EN-GJL-250 (GG-25)
Virtaama [m3/h]230.00 m³/h
Virtaama [m3/h] [Maks.]230.00 m³/h
Virtaama [m3/h] [Min.]20.00 m³/h
Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar]1.00 bar
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Kyllä
VirtaussäädinKyllä
Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs]0.01
Vuotonopeus [% Kvs]0.01
YhdekokoDN 125

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino91 Kilogram
Nettopaino83.5 Kilogram
Määrä489.6 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5714279064711
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm