Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 40, DN 200, Virtaama [m3/h]: 68 - 340, Laippa, Asennusversio: vapaa

003G5539

Pressure independent control valve

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Isku [mm]28.00 mm
Karan asentoNormaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin0.40
Kavitointikerroin 100 %0.31
Kavitointikerroin 25 %0.44
Kavitointikerroin 50 %0.44
Kavitointikerroin 75 %0.35
KäyttökohdeKaukolämpö ja jäähdytys
Käyttöpaine [bar] [Maks.]40 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausPressure independent control valve
Kvs-arvot (m³/h)650.00 m³/h
Läpimitta [mm]200 mm
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionAFQM 2 PN40 200/650 /0,5 flange flow/ret
Paine-eroalue [bar] [Maks.]10.00 bar
Paineenalennusjärjestelmän säätöventtiilin sisäosaKammio
PaineluokkaPN 40
PainesäädinEi
Product line08
Rakennepaine [bar]40 bar
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Setting TypeFixed
Sisältää paristotNo
Tiivistemateriaali, CVEPDM
Ominaisuudet
Arvo
Tiivistemateriaali, DPEPDM
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM (rullattava, kuituvahvistettu)
Toimilaitteen koko [cm2]320 cm²
ToimintaVirtaussäädin integroidulla säätöventtiilillä
Toiminto, VSP - PEi
Toiminto, VSP - QEi
Toiminto, VSP - TEi
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiAFQM 2
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiili-istukan materiaali, DPRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilikartion materiaali, CVRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilikartion materiaali, DPRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilin kokoDN 200
Venttiilirungon materiaaliValuteräs GP240GH (GS-C 25)
Virtaama [m3/h]340.00 m³/h
Virtaama [m3/h] [Maks.]340.00 m³/h
Virtaama [m3/h] [Min.]68.00 m³/h
Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar]0.50 bar
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Kyllä
VirtaussäädinKyllä
Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs]0.01
Vuotonopeus [% Kvs]0.01
YhdekokoDN 200

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino317 Kilogram
Nettopaino292 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä637.44 Liter
EAN/UPC5714279065657