AFQM 2, PN 25, DN 200, Virtaama [m3/h]: 54 - 270, Laippa, Asennusversio: vapaa
003G5524
Pressure independent control valve
003G5524
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | vapaa |
| Aukkojen määrä | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Isku [mm] | 28.00 mm |
| Karan asento | Normaalisti avoin (NO) |
| Kavitointikerroin | 0.40 |
| Kavitointikerroin 100 % | 0.32 |
| Kavitointikerroin 25 % | 0.50 |
| Kavitointikerroin 50 % | 0.50 |
| Kavitointikerroin 75 % | 0.38 |
| Käyttökohde | Kaukolämpö ja jäähdytys |
| Käyttöpaine [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Pressure independent control valve |
| Kvs-arvot (m³/h) | 650.00 m³/h |
| Läpimitta [mm] | 200 mm |
| Liitostyypit | Laippa |
| Material Description | AFQM 2 PN25 200/650 /0,2 flange flow/ret |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Paineenalennusjärjestelmän säätöventtiilin sisäosa | Kammio |
| Paineluokka | PN 25 |
| Painesäädin | Ei |
| PN, vaihtoehtoinen, VSP | 40 |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 25 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| SCIP-asiakirjan nro | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | AFQM DN65-400 |
| Setting Type | Fixed |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sisältää paristot | No |
| Tiivistemateriaali, CV | EPDM |
| Tiivistemateriaali, DP | EPDM |
| Toimilaitteen kalvomateriaali | EPDM (rullattava, kuituvahvistettu) |
| Toimilaitteen koko [cm2] | 320 cm² |
| Toiminta | Virtaussäädin integroidulla säätöventtiilillä |
| Toiminto, VSP - P | Ei |
| Toiminto, VSP - Q | Ei |
| Toiminto, VSP - T | Ei |
| Tuoteryhmä | Paine- ja virtaussäätimet |
| Tuotetyyppi | AFQM 2 |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 30 % |
| Venttiili-istukan materiaali | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4021 |
| Venttiili-istukan materiaali, DP | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4021 |
| Venttiilikartion materiaali, CV | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4021 |
| Venttiilikartion materiaali, DP | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4021 |
| Venttiilin koko | DN 200 |
| Venttiilirungon materiaali | Pallografiittivalurauta EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Virtaama [m3/h] | 270.00 m³/h |
| Virtaama [m3/h] [Maks.] | 270.00 m³/h |
| Virtaama [m3/h] [Min.] | 54.00 m³/h |
| Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar] | 0.20 bar |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Virtausrajoitin *: | Kyllä |
| Virtaussäädin | Kyllä |
| Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs] | 0.01 |
| Vuotonopeus [% Kvs] | 0.01 |
| Yhdekoko | DN 200 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 289 Kilogram |
| Nettopaino | 264 Kilogram |
| Määrä | 648 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522760 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |