Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 25, DN 125, Virtaama [m3/h]: 20 - 100, Laippa, Asennusversio: vapaa

003G5520

Pressure independent control valve

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Isku [mm]23.00 mm
Karan asentoNormaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin0.40
Kavitointikerroin 100 %0.37
Kavitointikerroin 25 %0.47
Kavitointikerroin 50 %0.47
Kavitointikerroin 75 %0.41
KäyttökohdeKaukolämpö ja jäähdytys
Käyttöpaine [bar] [Maks.]25 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausPressure independent control valve
Kvs-arvot (m³/h)250.00 m³/h
Läpimitta [mm]125 mm
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionAFQM 2 PN25 125/250 /0,2 flange flow/ret
Paine-eroalue [bar] [Maks.]15.00 bar
Paineenalennusjärjestelmän säätöventtiilin sisäosaKammio
PaineluokkaPN 25
PainesäädinEi
PN, vaihtoehtoinen, VSP40
Product line08
Rakennepaine [bar]25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
SCIP-asiakirjan nrob7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP-asiakirjan tuotenimiAFQM DN65-400
Setting TypeFixed
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
Tiivistemateriaali, CVEPDM
Tiivistemateriaali, DPEPDM
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM (rullattava, kuituvahvistettu)
Toimilaitteen koko [cm2]160 cm²
ToimintaVirtaussäädin integroidulla säätöventtiilillä
Toiminto, VSP - PEi
Toiminto, VSP - QEi
Toiminto, VSP - TEi
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiAFQM 2
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiili-istukan materiaali, DPRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilikartion materiaali, CVRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilikartion materiaali, DPRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilin kokoDN 125
Venttiilirungon materiaaliPallografiittivalurauta EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Virtaama [m3/h]100.00 m³/h
Virtaama [m3/h] [Maks.]100.00 m³/h
Virtaama [m3/h] [Min.]20.00 m³/h
Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar]0.20 bar
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Kyllä
VirtaussäädinKyllä
Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs]0.01
Vuotonopeus [% Kvs]0.01
YhdekokoDN 125

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino93 Kilogram
Nettopaino91 Kilogram
Määrä281.88 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5710104522630
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm