AFQM, PN 25
003G6904
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : AFQM / AFQM 6
003G6904
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Material Description | AFQM PN25 65/50 /0,5 fla flow/ret KDE |
| Paineluokka | PN 25 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tuoteryhmä | Paine- ja virtaussäätimet |
| Tuotetyyppi | AFQM |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 84.5 Kilogram |
| Nettopaino | 58.5 Kilogram |
| Määrä | 628.8 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162295410 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |