Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 250, Virtaama [m3/h]: 56 - 420, Laippa, Asennusversio: vapaa

003G6205

AFQM PN25 250/400/0,5 laippa, virtaus/paluu
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : AFQM / AFQM 6

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kavitointikerroin 100 %0.16
Kavitointikerroin 25 %0.20
Kavitointikerroin 50 %0.31
Kavitointikerroin 75 %0.29
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KuvausAFQM PN25 250/400/0,5 laippa, virtaus/paluu
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionAFQM PN25 250/400/0.5 flange flow/ret
Ominaisuudet
Arvo
PaineluokkaPN 25
Product line08
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrob7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP-asiakirjan tuotenimiAFQM DN65-400
Sisältää paristotNo
ToimintaVirtaussäädin integroidulla säätöventtiilillä
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiAFQM
Venttiilin kokoDN 250
Virtaama [m3/h]420.00 m³/h
Virtaama [m3/h] [Maks.]420.00 m³/h
Virtaama [m3/h] [Min.]56.00 m³/h

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino390 Kilogram
Nettopaino251 Kilogram
Määrä785.001 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5710104512051
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm