AFQM, PN 25, DN 200, Virtaama [m3/h]: 38 - 285, Laippa, Asennusversio: vapaa
003G6204
AFQM PN25 200/320/0,5 laippa, virtaus/paluu
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : AFQM / AFQM 6
003G6204
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | vapaa |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kavitointikerroin 100 % | 0.16 |
| Kavitointikerroin 25 % | 0.20 |
| Kavitointikerroin 50 % | 0.31 |
| Kavitointikerroin 75 % | 0.29 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kuvaus | AFQM PN25 200/320/0,5 laippa, virtaus/paluu |
| Liitostyypit | Laippa |
| Material Description | AFQM PN25 200/320/0.5 flange flow/ret |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineluokka | PN 25 |
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | AFQM DN65-400 |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | Virtaussäädin integroidulla säätöventtiilillä |
| Tuoteryhmä | Paine- ja virtaussäätimet |
| Tuotetyyppi | AFQM |
| Venttiilin koko | DN 200 |
| Virtaama [m3/h] | 285.00 m³/h |
| Virtaama [m3/h] [Maks.] | 285.00 m³/h |
| Virtaama [m3/h] [Min.] | 38.00 m³/h |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 390 Kilogram |
| Nettopaino | 390 Kilogram |
| Määrä | 508.8 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104512044 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |