Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 200, Virtaama [m3/h]: 38 - 285, Laippa, Asennusversio: vapaa

003G6068

AFQM PN16 200/320 /0,5 laippa, meno/paluu
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : AFQM / AFQM 6

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Isku [mm]20.00 mm
Karan asentoNormaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin0.20
Kavitointikerroin 100 %0.16
Kavitointikerroin 25 %0.20
Kavitointikerroin 50 %0.31
Kavitointikerroin 75 %0.29
KäyttökohdeKaukolämpö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KuvausAFQM PN16 200/320 /0,5 laippa, meno/paluu
Kvs-arvot (m³/h)320.00 m³/h
Läpimitta [mm]200 mm
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionAFQM PN16 200/320 /0,5 flange flow/ret
Paine-eroalue [bar] [Maks.]10.00 bar
Paineenalennusjärjestelmän säätöventtiilin sisäosaMäntä
PaineluokkaPN 16
PainesäädinEi
PN, vaihtoehtoinen, VSP10
Product line08
Rakennepaine [bar]16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
SCIP-asiakirjan nrob7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan tuotenimiAFQM DN65-400
Setting TypeNone
Sisältää paristotNo
Tiivistemateriaali, CVEPDM
Tiivistemateriaali, DPEPDM
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM (rullattava, kuituvahvistettu)
Toimilaitteen koko [cm2]250 cm²
ToimintaVirtaussäädin integroidulla säätöventtiilillä
Toiminto, VSP - PEi
Toiminto, VSP - QEi
Toiminto, VSP - TEi
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiAFQM
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilikartion materiaali, CVRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilikartion materiaali, DPRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilin kokoDN 200
Venttiilirungon materiaaliHarmaa valurauta EN-GJL-250 (GG-25)
Virtaama [m3/h]285.00 m³/h
Virtaama [m3/h] [Maks.]285.00 m³/h
Virtaama [m3/h] [Min.]38.00 m³/h
Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar]0.50 bar
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Kyllä
VirtaussäädinKyllä
Vuotonopeus [% Kvs]0.01

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino238.3 Kilogram
Nettopaino228 Kilogram
Määrä698.88 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5710104501420
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm