Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 125, Virtaama [m3/h]: 12 - 91, Laippa, Asennusversio: vapaa

003G6066

AFQM PN16 125/160 /0,5 laippa, meno/paluu
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : AFQM / AFQM 6

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Isku [mm]20.00 mm
Karan asentoNormaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin0.30
Kavitointikerroin 100 %0.26
Kavitointikerroin 25 %0.30
Kavitointikerroin 50 %0.46
Kavitointikerroin 75 %0.48
KäyttökohdeKaukolämpö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAFQM PN16 125/160 /0,5 laippa, meno/paluu
Kvs-arvot (m³/h)160.00 m³/h
Läpimitta [mm]125 mm
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionAFQM PN16 125/160 /0,5 flange flow/ret
Paine-eroalue [bar] [Maks.]15.00 bar
Paineenalennusjärjestelmän säätöventtiilin sisäosaPalkeet (ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4571)
PaineluokkaPN 16
PainesäädinEi
PN, vaihtoehtoinen, VSP10
Product line08
Rakennepaine [bar]16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Setting TypeNone
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
Tiivistemateriaali, CVEPDM
Tiivistemateriaali, DPEPDM
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM (rullattava, kuituvahvistettu)
Toimilaitteen koko [cm2]250 cm²
ToimintaVirtaussäädin integroidulla säätöventtiilillä
Toiminto, VSP - PEi
Toiminto, VSP - QEi
Toiminto, VSP - TEi
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiAFQM
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilikartion materiaali, CVRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4404
Venttiilikartion materiaali, DPRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4404
Venttiilin kokoDN 125
Venttiilirungon materiaaliHarmaa valurauta EN-GJL-250 (GG-25)
Virtaama [m3/h]91.00 m³/h
Virtaama [m3/h] [Maks.]91.00 m³/h
Virtaama [m3/h] [Min.]12.00 m³/h
Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar]0.50 bar
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Kyllä
VirtaussäädinKyllä
Vuotonopeus [% Kvs]0.01

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino152 Kilogram
Nettopaino152 Kilogram
Määrä643.2 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5710104501451
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm