AFQM, PN 16, DN 80, Virtaama [m3/h]: 8 - 40, Laippa, Asennusversio: vapaa
003G6057
AFQM PN16 80/80 /0,2 laippa, meno/paluu
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : AFQM / AFQM 6
003G6057
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | vapaa |
| Aukkojen määrä | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Isku [mm] | 18.00 mm |
| Karan asento | Normaalisti avoin (NO) |
| Kavitointikerroin | 0.40 |
| Kavitointikerroin 100 % | 0.35 |
| Kavitointikerroin 25 % | 0.40 |
| Kavitointikerroin 50 % | 0.41 |
| Kavitointikerroin 75 % | 0.48 |
| Käyttökohde | Kaukolämpö |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | AFQM PN16 80/80 /0,2 laippa, meno/paluu |
| Kvs-arvot (m³/h) | 80.00 m³/h |
| Läpimitta [mm] | 80 mm |
| Liitostyypit | Laippa |
| Material Description | AFQM PN16 80/80 /0,2 flange flow/return |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 20.00 bar |
| Paineenalennusjärjestelmän säätöventtiilin sisäosa | Palkeet (ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4571) |
| Paineluokka | PN 16 |
| Painesäädin | Ei |
| PN, vaihtoehtoinen, VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 16 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| Setting Type | None |
| Sisältää paristot | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Tiivistemateriaali, CV | EPDM |
| Tiivistemateriaali, DP | EPDM |
| Toimilaitteen kalvomateriaali | EPDM (rullattava, kuituvahvistettu) |
| Toimilaitteen koko [cm2] | 250 cm² |
| Toiminta | Virtaussäädin integroidulla säätöventtiilillä |
| Toiminto, VSP - P | Ei |
| Toiminto, VSP - Q | Ei |
| Toiminto, VSP - T | Ei |
| Tuoteryhmä | Paine- ja virtaussäätimet |
| Tuotetyyppi | AFQM |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 30 % |
| Venttiili-istukan materiaali | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4021 |
| Venttiilikartion materiaali, CV | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4404 |
| Venttiilikartion materiaali, DP | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4404 |
| Venttiilin koko | DN 80 |
| Venttiilirungon materiaali | Harmaa valurauta EN-GJL-250 (GG-25) |
| Virtaama [m3/h] | 40.00 m³/h |
| Virtaama [m3/h] [Maks.] | 40.00 m³/h |
| Virtaama [m3/h] [Min.] | 8.00 m³/h |
| Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar] | 0.20 bar |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Virtausrajoitin *: | Kyllä |
| Virtaussäädin | Kyllä |
| Vuotonopeus [% Kvs] | 0.01 |
| Yhdekoko | DN 80 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 81.4 Kilogram |
| Nettopaino | 81.4 Kilogram |
| Määrä | 283.5 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421557365 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |