Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM-W KF2, PN 40, DN 65, Virtaama [m3/h]: 3 - 28, Laippa, Asennusversio: vapaa

003G1100

AFQM-W KF2 PN40 65/50 /0,2 laippa, meno/paluu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Isku [mm]12.00 mm
Karan asentoNormaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin0.50
KäyttökohdeKaukolämpö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAFQM-W KF2 PN40 65/50 /0,2 laippa, meno/paluu
Kvs-arvot (m³/h)50.00 m³/h
Läpimitta [mm]65 mm
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionAFQM-W KF2 PN40 65/50 /0,2 fla flow/ret
Paine-eroalue [bar] [Maks.]20.00 bar
PaineluokkaPN 40
PainesäädinEi
PN, vaihtoehtoinen, VSP25
Product line08
Rakennepaine [bar]40 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
SCIP-asiakirjan nroe3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b
SCIP-asiakirjan tuotenimiAFQM-W KF2 PN40
Ominaisuudet
Arvo
Setting TypeNone
Sisältää paristotNo
Toimilaitteen koko [cm2]250 cm²
ToimintaVirtaussäädin integroidulla säätöventtiilillä
Toiminto, VSP - PEi
Toiminto, VSP - QEi
Toiminto, VSP - TEi
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiAFQM-W KF2
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiilikartion materiaali, DPRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4404
Venttiilin kokoDN 65
Venttiilirungon materiaaliValuteräs GP240GH (GS-C 25)
Virtaama [m3/h]28.00 m³/h
Virtaama [m3/h] [Maks.]28.00 m³/h
Virtaama [m3/h] [Min.]3.00 m³/h
Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar]0.20 bar
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Kyllä
VirtaussäädinKyllä
Vuotonopeus [% Kvs]0.01
YhdekokoDN 65

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino59 Kilogram
Nettopaino59 Kilogram
Määrä81.862 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421809143
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm