AFQM-W KF2, PN 40, DN 50, Virtaama [m3/h]: 2 - 16, Laippa, Asennusversio: vapaa
003G1099
AFQM-W KF2 PN40 50/32 /0,2 laippa, meno/paluu
003G1099
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | vapaa |
| Aukkojen määrä | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Isku [mm] | 12.00 mm |
| Karan asento | Normaalisti avoin (NO) |
| Kavitointikerroin | 0.50 |
| Käyttökohde | Kaukolämpö |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | AFQM-W KF2 PN40 50/32 /0,2 laippa, meno/paluu |
| Kvs-arvot (m³/h) | 32.00 m³/h |
| Läpimitta [mm] | 50 mm |
| Liitostyypit | Laippa |
| Material Description | AFQM-W KF2 PN40 50/32 /0,2 fla flow/ret |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 20.00 bar |
| Paineluokka | PN 40 |
| Painesäädin | Ei |
| PN, vaihtoehtoinen, VSP | 25 |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 40 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| SCIP-asiakirjan nro | e3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | AFQM-W KF2 PN40 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Setting Type | None |
| Sisältää paristot | No |
| Toimilaitteen koko [cm2] | 250 cm² |
| Toiminta | Virtaussäädin integroidulla säätöventtiilillä |
| Toiminto, VSP - P | Ei |
| Toiminto, VSP - Q | Ei |
| Toiminto, VSP - T | Ei |
| Tuoteryhmä | Paine- ja virtaussäätimet |
| Tuotetyyppi | AFQM-W KF2 |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 30 % |
| Venttiilikartion materiaali, DP | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4404 |
| Venttiilin koko | DN 50 |
| Venttiilirungon materiaali | Valuteräs GP240GH (GS-C 25) |
| Virtaama [m3/h] | 16.00 m³/h |
| Virtaama [m3/h] [Maks.] | 16.00 m³/h |
| Virtaama [m3/h] [Min.] | 2.00 m³/h |
| Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar] | 0.20 bar |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Virtausrajoitin *: | Kyllä |
| Virtaussäädin | Kyllä |
| Vuotonopeus [% Kvs] | 0.01 |
| Yhdekoko | DN 50 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 45 Kilogram |
| Nettopaino | 45 Kilogram |
| Määrä | 63.855 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809136 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |