Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 80, Virtaama [m3/h]: 8 - 40, Laippa, Asennusversio: vapaa

003G1089

AFQM PN25 80/80 /0,2 laippa, meno/paluu
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : AFQM / AFQM 6

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Isku [mm]18.00 mm
Karan asentoNormaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin0.40
Kavitointikerroin 100 %0.35
Kavitointikerroin 25 %0.40
Kavitointikerroin 50 %0.41
Kavitointikerroin 75 %0.48
KäyttökohdeKaukolämpö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAFQM PN25 80/80 /0,2 laippa, meno/paluu
Kvs-arvot (m³/h)80.00 m³/h
Läpimitta [mm]80 mm
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionAFQM DN 80 kvs 80 PN 25
Paine-eroalue [bar] [Maks.]20.00 bar
Paineenalennusjärjestelmän säätöventtiilin sisäosaPalkeet (ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4571)
PaineluokkaPN 25
PainesäädinEi
PN, vaihtoehtoinen, VSP16
Product line08
Rakennepaine [bar]25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Setting TypeNone
Sisältää paristotNo
Ominaisuudet
Arvo
Tiivistemateriaali, CVEPDM
Tiivistemateriaali, DPEPDM
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM (rullattava, kuituvahvistettu)
Toimilaitteen koko [cm2]250 cm²
ToimintaVirtaussäädin integroidulla säätöventtiilillä
Toiminto, VSP - PEi
Toiminto, VSP - QEi
Toiminto, VSP - TEi
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiAFQM
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilikartion materiaali, CVRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4404
Venttiilikartion materiaali, DPRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4404
Venttiilin kokoDN 80
Venttiilirungon materiaaliPallografiittivalurauta EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Virtaama [m3/h]40.00 m³/h
Virtaama [m3/h] [Maks.]40.00 m³/h
Virtaama [m3/h] [Min.]8.00 m³/h
Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar]0.20 bar
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Kyllä
VirtaussäädinKyllä
Vuotonopeus [% Kvs]0.01
YhdekokoDN 80

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino70.5 Kilogram
Nettopaino70.5 Kilogram
Määrä208.8 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421809037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm