Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 40, DN 250, 630 m³/h, Laippa

003G1567

Asenn.sarja PCV-VFGS2 PN40 250/630 laippa

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Karan asentoNormaalisti suljettu (NC)
Kavitointikerroin0.20
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAsenn.sarja PCV-VFGS2 PN40 250/630 laippa
Kvs-arvot (m³/h)630.00 m³/h
Läpimitta [mm]250 mm
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN40 250/630 flange
Paine-eroalue [bar] [Maks.]10.00 bar
Paine-eroalue [bar] [Min.]0.50 bar
PaineluokkaPN 40
Product line08
Rakennepaine [bar]40 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Säätösuhde750:1
Ominaisuudet
Arvo
Sallitut virtausaineetHöyry
Sisältää paristotNo
TiivistemateriaaliMetalli
Toimilaitteen koko [cm2]630 cm²
ToimintaPCV, asennussarja
TuoteryhmäPilot - säätöventtiilit
TuotetyyppiPCV-VFGS 2
Vaihtoehtoiset virtausaineetVirtausaine
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4313
Venttiilikartion materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilin kokoDN 250
Venttiilirungon materiaaliValuteräs EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Virtaaman ominaiskäyräLineaarisesti optimoitu
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]200 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Vuotonopeus [% Kvs]0.05

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino616.5 Kilogram
Nettopaino293 Kilogram
Määrä1383.3 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421813911
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm