Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 25, DN 125, 160 m³/h, Laippa

003G1564

Asenn.sarja PCV-VFGS2 PN25 125/160 laippa

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Karan asentoNormaalisti suljettu (NC)
Kavitointikerroin0.35
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAsenn.sarja PCV-VFGS2 PN25 125/160 laippa
Kvs-arvot (m³/h)160.00 m³/h
Läpimitta [mm]125 mm
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN25 125/160 flange
Paine-eroalue [bar] [Maks.]15.00 bar
Paine-eroalue [bar] [Min.]0.50 bar
PaineluokkaPN 25
Product line08
Rakennepaine [bar]25 bar
Säätösuhde400:1
Ominaisuudet
Arvo
Sallitut virtausaineetHöyry
Sisältää paristotNo
TiivistemateriaaliMetalli
Toimilaitteen koko [cm2]250 cm²
ToimintaPCV, asennussarja
TuoteryhmäPilot - säätöventtiilit
TuotetyyppiPCV-VFGS 2
Vaihtoehtoiset virtausaineetVirtausaine
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilikartion materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilin kokoDN 125
Venttiilirungon materiaaliPallografiittivalurauta EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Virtaaman ominaiskäyräLineaarisesti optimoitu
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]200 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Vuotonopeus [% Kvs]0.05

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino95 Kilogram
Nettopaino95 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä506.1 Liter
EAN/UPC5702421813881