PCV-VFGS 2, PN 16, DN 150, 320 m³/h, Laippa
003G1555
Asenn.sarja PCV-VFGS2 PN16 150/320 laippa
003G1555
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | vapaa |
| Aukkojen määrä | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Karan asento | Normaalisti suljettu (NC) |
| Kavitointikerroin | 0.30 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Asenn.sarja PCV-VFGS2 PN16 150/320 laippa |
| Kvs-arvot (m³/h) | 320.00 m³/h |
| Läpimitta [mm] | 150 mm |
| Liitostyypit | Laippa |
| Material Description | Assem.kit PCV-VFGS2 PN16 150/320 flange |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| Paine-eroalue [bar] [Min.] | 0.50 bar |
| Paineluokka | PN 16 |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 16 bar |
| Säätösuhde | 400:1 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| Sisältää paristot | No |
| Tiivistemateriaali | Metalli |
| Toimilaitteen koko [cm2] | 630 cm² |
| Toiminta | PCV, asennussarja |
| Tuoteryhmä | Pilot - säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | PCV-VFGS 2 |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 30 % |
| Venttiili-istukan materiaali | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4313 |
| Venttiilikartion materiaali | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4021 |
| Venttiilin koko | DN 150 |
| Venttiilirungon materiaali | Harmaa valurauta EN-GJL-250 (GG-25) |
| Virtaaman ominaiskäyrä | Lineaarisesti optimoitu |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Vuotonopeus [% Kvs] | 0.05 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 138 Kilogram |
| Nettopaino | 138 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 506.1 Liter |
| EAN/UPC | 5702421813829 |