Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFGS 2, PN 16, DN 100, 125 m³/h, Laippa

003G1553

Asenn.sarja PCV-VFGS2 PN16 100/125 laippa

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Karan asentoNormaalisti suljettu (NC)
Kavitointikerroin0.40
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAsenn.sarja PCV-VFGS2 PN16 100/125 laippa
Kvs-arvot (m³/h)125.00 m³/h
Läpimitta [mm]100 mm
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN16 100/125 flange
Paine-eroalue [bar] [Maks.]15.00 bar
Paine-eroalue [bar] [Min.]0.50 bar
PaineluokkaPN 16
Product line08
Rakennepaine [bar]16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Säätösuhde300:1
Ominaisuudet
Arvo
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
TiivistemateriaaliMetalli
Toimilaitteen koko [cm2]250 cm²
ToimintaPCV, asennussarja
TuoteryhmäPilot - säätöventtiilit
TuotetyyppiPCV-VFGS 2
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilikartion materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilin kokoDN 100
Venttiilirungon materiaaliHarmaa valurauta EN-GJL-250 (GG-25)
Virtaaman ominaiskäyräLineaarisesti optimoitu
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]200 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Vuotonopeus [% Kvs]0.05

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino85 Kilogram
Nettopaino85 Kilogram
Määrä506.1 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421813805
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm