Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 25, DN 125, 160 m³/h, Laippa

003G1544

Asenn.sarja PCV-VFQ21 PN25 125/160 laippa

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Karan asentoNormaalisti suljettu (NC)
Kavitointikerroin0.35
Kavitointikerroin 100 %0.30
Kavitointikerroin 25 %0.56
Kavitointikerroin 50 %0.54
Kavitointikerroin 75 %0.35
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAsenn.sarja PCV-VFQ21 PN25 125/160 laippa
Kvs-arvot (m³/h)160.00 m³/h
Läpimitta [mm]125 mm
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN25 125/160 fl.
Paine-eroalue [bar] [Min.]0.50 bar
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]15.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]0.50 bar
PaineluokkaPN 25
Product line08
Ominaisuudet
Arvo
Rakennepaine [bar]25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Säätösuhde400:1
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
TiivistemateriaaliEPDM
Toimilaitteen koko [cm2]250 cm²
ToimintaPCV, asennussarja
TuoteryhmäPilot - säätöventtiilit
TuotetyyppiPCV-VFQ 21
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilikartion materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4404
Venttiilin kokoDN 125
Venttiilirungon materiaaliPallografiittivalurauta EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Virtaaman ominaiskäyräLineaarisesti optimoitu
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Vuotonopeus [% Kvs]0.05

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino93 Kilogram
Nettopaino93 Kilogram
Määrä228 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421814024
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm