Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 25, DN 250, 630.00 m³/h, Flange 003G1527

PCV-VFG 21, PN 25, DN 250, 630 m³/h, Laippa

003G1527

Asenn.sarja PCV-VFG21 PN25 250/630 laippa

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Karan asentoNormaalisti suljettu (NC)
Kavitointikerroin0.20
Kavitointikerroin 100 %0.13
Kavitointikerroin 25 %0.37
Kavitointikerroin 50 %0.30
Kavitointikerroin 75 %0.20
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAsenn.sarja PCV-VFG21 PN25 250/630 laippa
Kvs-arvot (m³/h)630.00 m³/h
Läpimitta [mm]250 mm
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionPCV VFG21 250 Erosääd kvs 630 PN25
Paine-eroalue [bar] [Maks.]10.00 bar
Paine-eroalue [bar] [Min.]0.50 bar
PaineluokkaPN 25
Product line08
Rakennepaine [bar]25 bar
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Säätösuhde750:1
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
TiivistemateriaaliEPDM
Toimilaitteen koko [cm2]630 cm²
ToimintaPCV, asennussarja
TuoteryhmäPilot - säätöventtiilit
TuotetyyppiPCV-VFG 21
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4313
Venttiilikartion materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilin kokoDN 250
Venttiilirungon materiaaliValuteräs EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Virtaaman ominaiskäyräLineaarisesti optimoitu
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Vuotonopeus [% Kvs]0.05

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino400 Kilogram
Nettopaino387.5 Kilogram
Määrä652.8 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421813775
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm