PCV-VFG 21, PN 25, DN 125, 160 m³/h, Laippa
003G1524
Asenn.sarja PCV-VFG21 PN25 125/160 laippa
003G1524
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | vapaa |
| Aukkojen määrä | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Karan asento | Normaalisti suljettu (NC) |
| Kavitointikerroin | 0.35 |
| Kavitointikerroin 100 % | 0.28 |
| Kavitointikerroin 25 % | 0.50 |
| Kavitointikerroin 50 % | 0.42 |
| Kavitointikerroin 75 % | 0.35 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Asenn.sarja PCV-VFG21 PN25 125/160 laippa |
| Kvs-arvot (m³/h) | 160.00 m³/h |
| Läpimitta [mm] | 125 mm |
| Liitostyypit | Laippa |
| Material Description | Assem.kit PCV-VFG21 PN25 125/160 fl. |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 15.00 bar |
| Paine-eroalue [bar] [Min.] | 0.50 bar |
| Paineluokka | PN 25 |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 25 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Säätösuhde | 400:1 |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| Sisältää paristot | No |
| Tiivistemateriaali | EPDM |
| Toimilaitteen koko [cm2] | 250 cm² |
| Toiminta | PCV, asennussarja |
| Tuoteryhmä | Pilot - säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | PCV-VFG 21 |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 30 % |
| Venttiili-istukan materiaali | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4021 |
| Venttiilikartion materiaali | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4404 |
| Venttiilin koko | DN 125 |
| Venttiilirungon materiaali | Pallografiittivalurauta EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Virtaaman ominaiskäyrä | Lineaarisesti optimoitu |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Vuotonopeus [% Kvs] | 0.05 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 130 Kilogram |
| Nettopaino | 130 Kilogram |
| Määrä | 82.16 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813744 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |