Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320 m³/h, Laippa

003G1505

Asenn.sarja PCV-VFG21 PN16 150/320 laippa

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Karan asentoNormaalisti suljettu (NC)
Kavitointikerroin0.30
Kavitointikerroin 100 %0.22
Kavitointikerroin 25 %0.47
Kavitointikerroin 50 %0.38
Kavitointikerroin 75 %0.30
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAsenn.sarja PCV-VFG21 PN16 150/320 laippa
Kvs-arvot (m³/h)320.00 m³/h
Läpimitta [mm]150 mm
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFG21 PN16 150/320 flange
Paine-eroalue [bar] [Maks.]15.00 bar
Paine-eroalue [bar] [Min.]0.50 bar
PaineluokkaPN 16
Product line08
Rakennepaine [bar]16 bar
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Säätösuhde400:1
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
TiivistemateriaaliEPDM
Toimilaitteen koko [cm2]630 cm²
ToimintaPCV, asennussarja
TuoteryhmäPilot - säätöventtiilit
TuotetyyppiPCV-VFG 21
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4313
Venttiilikartion materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilin kokoDN 150
Venttiilirungon materiaaliHarmaa valurauta EN-GJL-250 (GG-25)
Virtaaman ominaiskäyräLineaarisesti optimoitu
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Vuotonopeus [% Kvs]0.05

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino177.5 Kilogram
Nettopaino177.5 Kilogram
Määrä499.2 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421813683
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm