Danfoss logo
Render - AVQMT - 003H6770, 003H6771, 003H6772, 003H6773, 003H6774, 003H6775, 003H6776, 003H6777, 003H6778, 003H6779

AVQMT, PN 25, DN 15, Virtaama [m3/h]: 0.07 - 1.6, Ulkokierre, G 3/4 A, Asennusversio: vapaa

003H6773

AVQMT PN25 15/2,5 /0,2 kierre, meno/paluu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Isku [mm]5.00 mm
Karan asentoNormaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin0.60
Kavitointikerroin 100 %0.41
Kavitointikerroin 25 %0.69
Kavitointikerroin 50 %0.62
Kavitointikerroin 75 %0.60
KäyttökohdeKaukolämpö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAVQMT PN25 15/2,5 /0,2 kierre, meno/paluu
Kvs-arvot (m³/h)2.50 m³/h
Läpimitta [mm]15 mm
LiitostyypitUlkokierre
Material DescriptionAVQMT PN25 15/2,5 /0,2 thread flow/ret
Paine-eroalue [bar] [Maks.]20.00 bar
PaineluokkaPN 25
PainesäädinEi
PN, vaihtoehtoinen, VSP16
Product line08
Rakennepaine [bar]25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Setting TypeNone
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
Tiivistemateriaali, CVMetalli
Tiivistemateriaali, DPEPDM
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM
ToimintaVirtaus- ja lämpötilasäädin integroidulla säätöventtiilillä
Toiminto, VSP - PEi
Toiminto, VSP - QEi
Toiminto, VSP - TEi
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiAVQMT
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4571
Venttiilikartion materiaali, CVSinkkikadon kestävä messinki CuZn36Pb2As
Venttiilikartion materiaali, DPSinkkikadon kestävä messinki CuZn36Pb2As
Venttiilin kokoDN 15
Venttiilirungon materiaaliPunametalli CuSn5ZnPb (Rg5)
Virtaama [m3/h]1.60 m³/h
Virtaama [m3/h] [Maks.]1.60 m³/h
Virtaama [m3/h] [Min.]0.07 m³/h
Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar]0.20 bar
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Kyllä
VirtaussäädinKyllä
Vuotonopeus [% Kvs]0.02
YhdekokoG 3/4 A

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.548 Kilogram
Nettopaino3.548 Kilogram
Määrä9.504 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421542941
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm