HPBV, Rakennepaine [bar]: 16, 40 mm, 1 bar - 3 bar
003H6007
High pressure by-pass valve
003H6007
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kuvaus | High pressure by-pass valve |
| Läpimitta [mm] | 40 mm |
| Määrä/pakkaustapa | 6 kpl |
| Material Description | C4C HPBV High DP bypass valve DN40 |
| Paineen asetusalue [bar] [Maks.] | 3.00 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineen asetusalue [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 16 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Paine- ja virtaussäätimet |
| Tuotetyyppi | HPBV |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.3 Kilogram |
| Nettopaino | 1.27 Kilogram |
| Määrä | 1.445 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162277591 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |