HPBV, Rakennepaine [bar]: 16, 32 mm, 0.5 bar - 2.5 bar
003H6006
High pressure by-pass valve
003H6006
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kuvaus | High pressure by-pass valve |
| Läpimitta [mm] | 32 mm |
| Määrä/pakkaustapa | 15 kpl |
| Material Description | Palloventtiili Jip DN250 PN25 hits |
| Paineen asetusalue [bar] [Maks.] | 2.50 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineen asetusalue [bar] [Min.] | 0.50 bar |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 16 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Paine- ja virtaussäätimet |
| Tuotetyyppi | HPBV |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.944 Kilogram |
| Nettopaino | 0.942 Kilogram |
| Määrä | 1.119 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428567237 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |