Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 40, DN 65, 60 m³/h, Laippa

065B5614

Pressure operated valves

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kavitointikerroin0.65
Kavitointikerroin 100 %0.60
Kavitointikerroin 25 %0.72
Kavitointikerroin 50 %0.69
Kavitointikerroin 75 %0.67
KäyttökohdeKaukolämpö ja jäähdytys
Käyttöpaine [bar] [Maks.]40 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausPressure operated valves
Kvs-arvot (m³/h)60 m³/h
Läpimitta [mm]65 mm
LiitäntästandardiEN 1092-1
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionVFQ221 PN40 65/60 2-way flange flow/ret
Paine-eroalue [bar] [Maks.]20.00 bar
PaineenalennusjärjestelmäChamber
PaineluokkaPN 40
Ominaisuudet
Arvo
Product line08
Rakennepaine [bar]40 bar
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
Tiivistemateriaali, DPEPDM
TiivistetyyppiSoft sealing cone
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiVFQ 221
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiili-istukan materiaali, DPRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilikartion materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilikartion materiaali, DPRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilin kokoDN 65
Venttiilirungon materiaaliValuteräs GP240GH (GS-C 25)
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs]0.03
Vuotonopeus [% Kvs]0.03

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino55.7 Kilogram
Nettopaino50.5 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä84 Liter
EAN/UPC5715162398753