Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 16, DN 250, 800 m³/h, Laippa

065B5606

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kavitointikerroin0.30
Kavitointikerroin 100 %0.28
Kavitointikerroin 25 %0.67
Kavitointikerroin 50 %0.37
Kavitointikerroin 75 %0.32
KäyttökohdeKaukolämpö ja jäähdytys
Käyttöpaine [bar] [Maks.]16 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kvs-arvot (m³/h)800 m³/h
Läpimitta [mm]250 mm
LiitäntästandardiEN 1092-1
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionVFQ221 PN16 250/800 2-way flange flow/re
Paine-eroalue [bar] [Maks.]10.00 bar
PaineenalennusjärjestelmäChamber
PaineluokkaPN 16
Ominaisuudet
Arvo
Product line08
Rakennepaine [bar]16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Tiivistemateriaali, DPEPDM
TiivistetyyppiSoft sealing cone
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiVFQ 221
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiili-istukan materiaali, DPRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilikartion materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilikartion materiaali, DPRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilin kokoDN 250
Venttiilirungon materiaaliValuteräs GP240GH (GS-C 25)
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs]0.05
Vuotonopeus [% Kvs]0.05

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino398 Kilogram
Nettopaino372 Kilogram
Määrä795.84 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162296523
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm