Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 22, PN 40, 380 m³/h, DN 150

065B5588

Pressure operated valves

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kavitointikerroin0.40
Kavitointikerroin 100 %0.34
Kavitointikerroin 25 %0.65
Kavitointikerroin 50 %0.64
Kavitointikerroin 75 %0.41
KäyttökohdeKaukolämpö ja jäähdytys
Käyttöpaine [bar] [Maks.]40 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausPressure operated valves
Kvs-arvot (m³/h)380.00 m³/h
Läpimitta [mm]150 mm
LiitäntästandardiEN 1092-1
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionVFQ 22 PN40 150/380 2-way flange flow/re
Paine-eroalue [bar] [Maks.]12.00 bar
PaineenalennusjärjestelmäChamber
PaineluokkaPN 40
Ominaisuudet
Arvo
Product line08
Rakennepaine [bar]40 bar
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
Tiivistemateriaali, DPMetalli
TiivistetyyppiMetal sealing cone
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiVFQ 22
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiili-istukan materiaali, DPRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilikartion materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilikartion materiaali, DPRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilin kokoDN 150
Venttiilirungon materiaaliValuteräs GP240GH (GS-C 25)
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs]0.05
Vuotonopeus [% Kvs]0.05

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino177 Kilogram
Nettopaino167 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä191.52 Liter
EAN/UPC5715162390412