VFQ 22, PN 40, 80 m³/h, DN 80
065B5585
Pressure operated valves
065B5585
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | vapaa |
| Aukkojen määrä | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kavitointikerroin | 0.55 |
| Kavitointikerroin 100 % | 0.50 |
| Kavitointikerroin 25 % | 0.70 |
| Kavitointikerroin 50 % | 0.63 |
| Kavitointikerroin 75 % | 0.57 |
| Käyttökohde | Kaukolämpö ja jäähdytys |
| Käyttöpaine [bar] [Maks.] | 40 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Pressure operated valves |
| Kvs-arvot (m³/h) | 80 m³/h |
| Läpimitta [mm] | 80 mm |
| Liitäntästandardi | EN 1092-1 |
| Liitostyypit | Laippa |
| Material Description | VFQ 22 PN40 80/80 2-way flange flow/ret |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 20.00 bar |
| Paineenalennusjärjestelmä | Chamber |
| Paineluokka | PN 40 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 40 bar |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| Sisältää paristot | No |
| Tiivistemateriaali, DP | Metalli |
| Tiivistetyyppi | Metal sealing cone |
| Tuoteryhmä | Paine- ja virtaussäätimet |
| Tuotetyyppi | VFQ 22 |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 30 % |
| Venttiili-istukan materiaali | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4021 |
| Venttiili-istukan materiaali, DP | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4021 |
| Venttiilikartion materiaali | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4021 |
| Venttiilikartion materiaali, DP | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4021 |
| Venttiilin koko | DN 80 |
| Venttiilirungon materiaali | Valuteräs GP240GH (GS-C 25) |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs] | 0.03 |
| Vuotonopeus [% Kvs] | 0.03 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 60.7 Kilogram |
| Nettopaino | 55.5 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 84 Liter |
| EAN/UPC | 5715162390382 |