VFQ 2, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Laippa
065B2759
VFQ2, PN16 250/400, 2-tie, laippa, VFM, valurauta
065B2759
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | vapaa |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kavitointikerroin | 0.20 |
| Kavitointikerroin 100 % | 0.16 |
| Kavitointikerroin 25 % | 0.20 |
| Kavitointikerroin 50 % | 0.31 |
| Kavitointikerroin 75 % | 0.31 |
| Käyttökohde | Kaukolämpö ja jäähdytys |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | VFQ2, PN16 250/400, 2-tie, laippa, VFM, valurauta |
| Kvs-arvot (m³/h) | 400.00 m³/h |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Läpimitta [mm] | 250 mm |
| Liitostyypit | Laippa |
| Material Description | VFQ2 PN16 250/400 2-way flange VFM cast. |
| Paineluokka | PN 16 |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 16 bar |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Paine- ja virtaussäätimet |
| Tuotetyyppi | VFQ 2 |
| Venttiilin koko | DN 250 |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 150 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 374 Kilogram |
| Nettopaino | 374 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 614.4 Liter |
| EAN/UPC | 5710104043104 |