VFQ 2, PN 16, DN 200, 320 m³/h, Laippa
065B2758
VFQ2, PN16 200/320, 2-tie, laippa, VFM, valurauta
065B2758
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | vapaa |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kavitointikerroin | 0.20 |
| Kavitointikerroin 100 % | 0.16 |
| Kavitointikerroin 25 % | 0.20 |
| Kavitointikerroin 50 % | 0.31 |
| Kavitointikerroin 75 % | 0.31 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | VFQ2, PN16 200/320, 2-tie, laippa, VFM, valurauta |
| Kvs-arvot (m³/h) | 320.00 m³/h |
| Läpimitta [mm] | 200 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Liitostyypit | Laippa |
| Material Description | VFQ2 PN16 200/320 2-way flange VFM cast. |
| Paineluokka | PN 16 |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 16 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Paine- ja virtaussäätimet |
| Tuotetyyppi | VFQ 2 |
| Venttiilin koko | DN 200 |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 150 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 237.4 Kilogram |
| Nettopaino | 237.4 Kilogram |
| Määrä | 638.4 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104043241 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |