VFQ 2, PN 40, DN 250, 400 m³/h, Laippa
065B2689
VFQ2 PN40 250/400 2-tie, laippa, meno/paluu
065B2689
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | vapaa |
| Aukkojen määrä | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Isku [mm] | 24.00 mm |
| Karan asento | Normaalisti avoin (NO) |
| Kavitointikerroin | 0.20 |
| Kavitointikerroin 100 % | 0.16 |
| Kavitointikerroin 25 % | 0.20 |
| Kavitointikerroin 50 % | 0.31 |
| Kavitointikerroin 75 % | 0.31 |
| Käyttökohde | Kaukolämpö |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | VFQ2 PN40 250/400 2-tie, laippa, meno/paluu |
| Kvs-arvot (m³/h) | 400.00 m³/h |
| Läpimitta [mm] | 250 mm |
| Liitostyypit | Laippa |
| Material Description | VFQ2 PN40 250/400 2-way flange flow/ret |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Paineluokka | PN 40 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| PN, vaihtoehtoinen, VSP | 25 |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 40 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | Paineenrajoitin |
| Tuoteryhmä | Paine- ja virtaussäätimet |
| Tuotetyyppi | VFQ 2 |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 30 % |
| Venttiilikartion materiaali | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4021 |
| Venttiilin koko | DN 250 |
| Venttiilirungon materiaali | GS-C 25 |
| Virtaaman ominaiskäyrä | Lineaarisesti optimoitu |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs] | 0.05 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 378 Kilogram |
| Nettopaino | 378 Kilogram |
| Määrä | 482.04 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809532 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |