Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 40, DN 150, 280 m³/h, Laippa

065B2687

VFQ2 PN40 150/280 2-tie, laippa, meno/paluu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Isku [mm]24.00 mm
Karan asentoNormaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin0.30
Kavitointikerroin 100 %0.24
Kavitointikerroin 25 %0.30
Kavitointikerroin 50 %0.33
Kavitointikerroin 75 %0.48
KäyttökohdeKaukolämpö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausVFQ2 PN40 150/280 2-tie, laippa, meno/paluu
Kvs-arvot (m³/h)280.00 m³/h
Läpimitta [mm]150 mm
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionVFQ2 PN40 150/280 2-way flange flow/ret
Paine-eroalue [bar] [Maks.]12.00 bar
PaineluokkaPN 40
Ominaisuudet
Arvo
PN, vaihtoehtoinen, VSP25
Product line08
Rakennepaine [bar]40 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
ToimintaPaineenrajoitin
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiVFQ 2
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiilikartion materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilin kokoDN 150
Venttiilirungon materiaaliGS-C 25
Virtaaman ominaiskäyräLineaarisesti optimoitu
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs]0.05

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino155.5 Kilogram
Nettopaino155.5 Kilogram
Määrä220.8 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421809518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm