Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 40, DN 20, 6.3 m³/h, Laippa

065B2678

VFQ2 PN40 20/6,3 2-tie, laippa, meno/paluu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Isku [mm]6.00 mm
Karan asentoNormaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin0.60
Kavitointikerroin 100 %0.41
Kavitointikerroin 25 %0.69
Kavitointikerroin 50 %0.62
Kavitointikerroin 75 %0.60
KäyttökohdeKaukolämpö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausVFQ2 PN40 20/6,3 2-tie, laippa, meno/paluu
Kvs-arvot (m³/h)6.30 m³/h
Läpimitta [mm]20 mm
LiitäntästandardiEN 1092-1
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionVFQ2 20/6,3 VENTTIILI PN40 LAIPPA
Paine-eroalue [bar] [Maks.]20.00 bar
Ominaisuudet
Arvo
PaineluokkaPN 40
Product line08
Rakennepaine [bar]40 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
TiivistetyyppiMetal sealing cone
ToimintaPaineenrajoitin
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiVFQ 2
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiilikartion materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4404
Venttiilin kokoDN 20
Venttiilirungon materiaaliGS-C 25
Virtaaman ominaiskäyräLineaarisesti optimoitu
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]200 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs]0.03

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino8.278 Kilogram
Nettopaino8.278 Kilogram
Määrä11.655 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421809426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm