VFQ 2, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, Laippa
065B2668
VFQ2 PN25 20/6,3 2-tie, laippa, meno/paluu
065B2668
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | vapaa |
| Aukkojen määrä | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Isku [mm] | 6.00 mm |
| Karan asento | Normaalisti avoin (NO) |
| Kavitointikerroin | 0.60 |
| Kavitointikerroin 100 % | 0.41 |
| Kavitointikerroin 25 % | 0.69 |
| Kavitointikerroin 50 % | 0.62 |
| Kavitointikerroin 75 % | 0.60 |
| Käyttökohde | Kaukolämpö |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | VFQ2 PN25 20/6,3 2-tie, laippa, meno/paluu |
| Kvs-arvot (m³/h) | 6.30 m³/h |
| Läpimitta [mm] | 20 mm |
| Liitäntästandardi | EN 1092-1 |
| Liitostyypit | Laippa |
| Material Description | VFQ2 20/6,3 VENTTIILI PN25 LAIPPA |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 20.00 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineluokka | PN 25 |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 25 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| Sisältää paristot | No |
| Tiivistetyyppi | Metal sealing cone |
| Toiminta | Paineenrajoitin |
| Tuoteryhmä | Paine- ja virtaussäätimet |
| Tuotetyyppi | VFQ 2 |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 30 % |
| Venttiilikartion materiaali | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4404 |
| Venttiilin koko | DN 20 |
| Venttiilirungon materiaali | GGG 40.3 |
| Virtaaman ominaiskäyrä | Lineaarisesti optimoitu |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs] | 0.03 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 7.562 Kilogram |
| Nettopaino | 7.496 Kilogram |
| Määrä | 12.312 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809327 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |