Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 40, DN 200, 650 m³/h, Laippa

065B5540

Pressure operated valves

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kavitointikerroin0.20
Kavitointikerroin 100 %0.13
Kavitointikerroin 25 %0.37
Kavitointikerroin 50 %0.30
Kavitointikerroin 75 %0.20
KäyttökohdeKaukolämpö ja jäähdytys
Käyttöpaine [bar] [Maks.]40 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KuvausPressure operated valves
Kvs-arvot (m³/h)650.00 m³/h
Läpimitta [mm]200 mm
LiitäntästandardiEN 1092-1
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionVFG 221 PN40 200/650 2-way flange flow/r
Paine-eroalue [bar] [Maks.]10.00 bar
Paineenalennusjärjestelmän säätöventtiilin sisäosaKammio
Ominaisuudet
Arvo
PaineluokkaPN 40
Product line08
Rakennepaine [bar]40 bar
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
Tiivistemateriaali, DPEPDM
TiivistetyyppiSoft sealing cone
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiVFG 221
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaali, DPRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilikartion materiaali, DPRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilin kokoDN 200
Venttiilirungon materiaaliValuteräs EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs]0.01
Vuotonopeus [% Kvs]0.01
YhdekokoDN 200

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino260 Kilogram
Nettopaino235 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä637.44 Liter
EAN/UPC5714279052886