VFG 221, PN 40, DN 100, 160 m³/h, Laippa
065B5537
Pressure operated valves
065B5537
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | vapaa |
| Aukkojen määrä | 2 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kavitointikerroin | 0.30 |
| Kavitointikerroin 100 % | 0.24 |
| Kavitointikerroin 25 % | 0.43 |
| Kavitointikerroin 50 % | 0.36 |
| Kavitointikerroin 75 % | 0.30 |
| Käyttökohde | Kaukolämpö ja jäähdytys |
| Käyttöpaine [bar] [Maks.] | 40 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kuvaus | Pressure operated valves |
| Kvs-arvot (m³/h) | 160.00 m³/h |
| Läpimitta [mm] | 100 mm |
| Liitäntästandardi | EN 1092-1 |
| Liitostyypit | Laippa |
| Material Description | VFG 221 PN40 100/160 2-way flange flow/r |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 15.00 bar |
| Paineenalennusjärjestelmän säätöventtiilin sisäosa | Kammio |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineluokka | PN 40 |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 40 bar |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| Sisältää paristot | No |
| Tiivistemateriaali, DP | EPDM |
| Tiivistetyyppi | Soft sealing cone |
| Tuoteryhmä | Paine- ja virtaussäätimet |
| Tuotetyyppi | VFG 221 |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 30 % |
| Venttiili-istukan materiaali, DP | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4021 |
| Venttiilikartion materiaali, DP | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4021 |
| Venttiilin koko | DN 100 |
| Venttiilirungon materiaali | Valuteräs EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs] | 0.01 |
| Vuotonopeus [% Kvs] | 0.01 |
| Yhdekoko | DN 100 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 59 Kilogram |
| Nettopaino | 53 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 84 Liter |
| EAN/UPC | 5714279052800 |