Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 40, DN 80, 80 m³/h, Laippa

065B5536

Pressure operated valves

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kavitointikerroin0.35
Kavitointikerroin 100 %0.28
Kavitointikerroin 25 %0.51
Kavitointikerroin 50 %0.40
Kavitointikerroin 75 %0.35
KäyttökohdeKaukolämpö ja jäähdytys
Käyttöpaine [bar] [Maks.]40 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KuvausPressure operated valves
Kvs-arvot (m³/h)80.00 m³/h
Läpimitta [mm]80 mm
LiitäntästandardiEN 1092-1
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionVFG 221 PN40 80/80 2-way flange flow/ret
Paine-eroalue [bar] [Maks.]20.00 bar
Paineenalennusjärjestelmän säätöventtiilin sisäosaKammio
Ominaisuudet
Arvo
PaineluokkaPN 40
Product line08
Rakennepaine [bar]40 bar
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
Tiivistemateriaali, DPEPDM
TiivistetyyppiSoft sealing cone
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiVFG 221
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaali, DPRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilikartion materiaali, DPRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilin kokoDN 80
Venttiilirungon materiaaliValuteräs EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs]0.01
Vuotonopeus [% Kvs]0.01
YhdekokoDN 80

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino38 Kilogram
Nettopaino32 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä84 Liter
EAN/UPC5714279052787