Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 25, DN 100, 160 m³/h, Laippa

065B5530

Pressure operated valves

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kavitointikerroin0.30
Kavitointikerroin 100 %0.24
Kavitointikerroin 25 %0.43
Kavitointikerroin 50 %0.36
Kavitointikerroin 75 %0.30
KäyttökohdeKaukolämpö ja jäähdytys
Käyttöpaine [bar] [Maks.]25 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausPressure operated valves
Kvs-arvot (m³/h)160.00 m³/h
Läpimitta [mm]100 mm
LiitäntästandardiEN 1092-1
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionVFG221 PN25 100/160 2-way flange flow/re
Paine-eroalue [bar] [Maks.]15.00 bar
Paineenalennusjärjestelmän säätöventtiilin sisäosaKammio
PaineluokkaPN 25
Ominaisuudet
Arvo
Product line08
Rakennepaine [bar]25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
Tiivistemateriaali, DPEPDM
TiivistetyyppiSoft sealing cone
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiVFG 221
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaali, DPRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilikartion materiaali, DPRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilin kokoDN 100
Venttiilirungon materiaaliPallografiittivalurauta EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs]0.01
Vuotonopeus [% Kvs]0.01
YhdekokoDN 100

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino54 Kilogram
Nettopaino48 Kilogram
Määrä84 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5710104522845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm