VFG 221, PN 25, DN 80, 80 m³/h, Laippa
065B5529
Pressure operated valves
065B5529
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | vapaa |
| Aukkojen määrä | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kavitointikerroin | 0.35 |
| Kavitointikerroin 100 % | 0.28 |
| Kavitointikerroin 25 % | 0.51 |
| Kavitointikerroin 50 % | 0.40 |
| Kavitointikerroin 75 % | 0.35 |
| Käyttökohde | Kaukolämpö ja jäähdytys |
| Käyttöpaine [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Pressure operated valves |
| Kvs-arvot (m³/h) | 80.00 m³/h |
| Läpimitta [mm] | 80 mm |
| Liitostyypit | Laippa |
| Material Description | VFG221 PN25 80/80 2-way flange flow/ret |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 20.00 bar |
| Paineenalennusjärjestelmän säätöventtiilin sisäosa | Kammio |
| Paineluokka | PN 25 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 25 bar |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| Sisältää paristot | No |
| Tiivistemateriaali, DP | EPDM |
| Tuoteryhmä | Paine- ja virtaussäätimet |
| Tuotetyyppi | VFG 221 |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 30 % |
| Venttiili-istukan materiaali, DP | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4021 |
| Venttiilikartion materiaali, DP | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4021 |
| Venttiilin koko | DN 80 |
| Venttiilirungon materiaali | Pallografiittivalurauta EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs] | 0.01 |
| Vuotonopeus [% Kvs] | 0.01 |
| Yhdekoko | DN 80 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 35 Kilogram |
| Nettopaino | 29 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 84 Liter |
| EAN/UPC | 5710104522821 |