Danfoss logo
VFG 22 PN16 65/60 2-way flange flow/ret

VFG 221, PN 16, DN 150, 380 m³/h, Laippa

065B5525

Paineohjatut venttiilit

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kavitointikerroin0.24
Kavitointikerroin 100 %0.18
Kavitointikerroin 25 %0.38
Kavitointikerroin 50 %0.31
Kavitointikerroin 75 %0.24
KäyttökohdeKaukolämpö ja jäähdytys
Käyttöpaine [bar] [Maks.]16 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausPaineohjatut venttiilit
Kvs-arvot (m³/h)380.00 m³/h
Läpimitta [mm]150 mm
LiitäntästandardiEN 1092-1
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionVFG 221 PN16 150/380 2-way flange flow/r
Paine-eroalue [bar] [Maks.]12.00 bar
Paineenalennusjärjestelmän säätöventtiilin sisäosaKammio
PaineluokkaPN 16
Ominaisuudet
Arvo
Product line08
Rakennepaine [bar]16 bar
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
Tiivistemateriaali, DPEPDM
TiivistetyyppiSoft sealing cone
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiVFG 221
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaali, DPRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilikartion materiaali, DPRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilin kokoDN 150
Venttiilirungon materiaaliHarmaa valurauta EN-GJL-250 (GG-25)
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs]0.01
Vuotonopeus [% Kvs]0.01
YhdekokoDN 150

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino123 Kilogram
Nettopaino105 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä194.88 Liter
EAN/UPC5710104516462